• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ethernet için ara kablolar
  5. E12492

Ethernet bağlantı kablosu

E12492

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Ethernet bağlantı kablosu

E12492

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

  • Sensörün parametre ayar arabirimine bağlantı için
  • Güvenilir sinyal aktarımı için
  • Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
  • ce
Uygulama
Sistem ekranlı kablo
Dizayn Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama Çapraz bağlı ethernet ara kablo; Patch kablo
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 67; IP 20; (M12 fiş / RJ45 fiş)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 702,5
Malzemeler TPU / PA
Kalıp-gövde malzemesi PA / TPU
Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş M12
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 10 m, PVC, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; 2 x 2 x 0,38 mm²
Elektriksel bağlantı - fiş RJ45
Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: TPU