• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ara kablolar
  5. EVC493

Bağlantı kablosu

EVC493

VDOGH030MSS0010H03STGH030MSS

Bağlantı kablosu

EVC493

VDOGH030MSS0010H03STGH030MSS

  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında
cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)
cULus: ...75
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 285,2
Malzemeler Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Notlar Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm