• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Saha modülleri için olan enerji kaynakları için soketli bağlantı kabloları
  5. EVF481

Soketli bağlantı kablosu

EVF481

ADOGH040VAP0005P04

Soketli bağlantı kablosu

EVF481

ADOGH040VAP0005P04

  • Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • Gerilim düşüşünü azaltmak ve daha yüksek akımları aktarmak için geniş kablo kesiti
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] 0...100
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 348,3
Boyutlar [mm] 15,5 x 15,5 x 47
Malzemeler PP Halojensiz; Conta: EPDM
Kalıp-gövde malzemesi PP
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm