• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. QA0011

IO-Link parametre ayar yazılımı

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

IO-Link parametre ayar yazılımı

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: QMP010 Ürün karşılaştırması: QA0011 / QMP010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama IO-Link cihazların çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı
Fonksiyon IO-Link cihazlar ve ifm IO-Link masterın parametre ayarı; cihaz kurulumu ve teşhis etme için proses değerlerinin grafiksel gösterimi; IODD yönetimi
Yazılım / Programlama
Dil Almanca; İngilizce; İspanyolca; Fransızca; İtalyanca; Japonca; Korece; Portekizce; Rusça; Çince
Veri taşıyıcı USB bellek
Lisans tipi tek lisans
Lisans sınıfı tam versiyon
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim 2 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı 2
Min. RAM 2 GB
Min. sabit disk hafızası 5 GB
Min. grafik çözünürlüğü 1680 x 1050
Cihaz arayüzü gereklidir LAN Adapter - RJ45; USB
İşletim sistemi Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Web tarayıcı Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 145