• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Güvenli Bir Seçim: Enkoderler için İpli Mekanizmalar

  • Uzun mesafelerde dahi olmak üzere hassas konum tespiti
  • Kalıcı gerilim altında bile, sağlam mekanik yapı sayesinde, yüksek işletim güvenilirliği
  • Senkron flanşlı enkoderler için üreticiler arasında mekanik olarak uyumlu
  • 15 m'ye varan halat açıklıklarında bile kompakt tasarım

Uzun Mesafelerde Dahi Tam Konumlandırma

Enkoderler için ipli mekanizmalar, konumların düz mesafelerde doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğinde ideal seçimdir. Kısa mesafe kullanım örnekleri makaslı platformlar veya forklift kamyonlarından, uzun mesafe örnekleri yüksek raflı depolarda vinç bomları veya taşıma sistemleri üzerindeki arabalarla kapsanan mesafelere kadar uzanmaktadır.

Sağlam Bağlantı, Dış Etkilere Karşı Dayanıklı

Kasnak prensibi avantajı: enkoder ile hareketli nesne arasında kesintisiz bir bağlantı vardır. Mesafe tespiti üzerindeki olumsuz etkiler (ör. optik mesafe ölçümü ile oluşan kirler) çoğunlukla ortadan kaldırılır. Mekanik bileşenler, 1 milyona kadar çekme ile endüstriyel, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır.