• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Enkoderler için ipli mekanizmalar
  5. E61442

enkoderler için ipli mekanizmalar

E61442

DRAW WIRE 5000

enkoderler için ipli mekanizmalar

E61442

DRAW WIRE 5000

Ürün özellikleri
Mil tasarımı yarı mil
Mil çapı [mm] 6
Uygulama
Dizayn 58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için
Doğruluk / sapma
Doğruluk ± 0,02 % FSO
Tekrarlanabilirlik ± 0,002 % FSO
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...80
Depo nemi [%] 5...95; (yoğuşmasız)
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
IEC628-2-27 50 g / 10 ms
Titreşim dayanımı
IEC68-2-6 20 g / 20..200 Hz
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1842,9
Tepe flanş çapı [mm] 58
Malzemeler Gövde: Alüminyum eloksallı; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı
Mil tasarımı yarı mil
Mil çapı [mm] 6
Maks. ölçme uzunluğu [mm] 5000
Tel makarası çevresi [mm] 315
Tel çapı [mm] 1
Tel bağlantısı 20,2; (iç çapı)
Tel özellikleri
tel yerdeğişimi maks. hızı [m /s] 2
maks. tel ivmesi [g] 5
maks. uzatma kuvveti [N] 16
min. geri çekilme gücü [N] 4
Sabitleme parçası Senkro flanş
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
şemalar ve grafikler
Kurulum talimatları