• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Enkoderler için ipli mekanizmalar
  5. E61441

enkoderler için ipli mekanizmalar

E61441

DRAW WIRE 3000

enkoderler için ipli mekanizmalar

E61441

DRAW WIRE 3000

Ürün özellikleri
Mil tasarımı yarı mil
Mil çapı [mm] 6
Uygulama
Dizayn 58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için
Doğruluk / sapma
Doğruluk ± 0,012 % FSO
Tekrarlanabilirlik ± 0,005 % FSO
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...80
Depo nemi [%] 5...95; (yoğuşmasız)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 598,5
Tepe flanş çapı [mm] 58
Malzemeler Gövde: çinko döküm / plastik; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı
Mil tasarımı yarı mil
Mil çapı [mm] 6
Maks. ölçme uzunluğu [mm] 3000
Tel makarası çevresi [mm] 200
Tel çapı [mm] 0,87
Tel bağlantısı M6
Tel özellikleri
tel yerdeğişimi maks. hızı [m /s] 0,8
maks. tel ivmesi [g] 1
maks. uzatma kuvveti [N] 3
min. geri çekilme gücü [N] 2,5
Sabitleme parçası Senkro flanş
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
şemalar ve grafikler
Kurulum talimatları