• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Dönen Makinelerin Merkezi Olmayan ve Akıllı İzlenmesi

  • Doğrudan Sensöre Monte Etmek için Devir Denetleme Fonksiyonuna Sahip Mini Ekran
  • Renk Değişimiyle (Kırmızı/Yeşil) Yerinde Devir Görüntüleme
  • Her Biri Kendi Anahtarlama Çıkışına Sahip İki Ayarlanabilir Limit Değeri

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • IO-Link, tehlike bölgesinin dışında parametre ayarı yapmayı sağlar
  • Mevcut devir değerinin IO-Link üzerinden kontrol cihazına iletilmesi

Her Türlü Sensörü Bir Devir Bekçisine Dönüştürür
İndüktif, kapasitif veya fotoelektrik sensör fark etmez: Bu küçük cihaz, darbe üreten her türlü sensörü bir devir bekçisine dönüştürür. Devir denetleme fonksiyonuna sahip mini ekran, bir M12 bağlantı kullanılarak doğrudan sensörün üzerine vidalanır veya sahada kurulur. Her biri kendi anahtarlama çıkışına sahip iki ayarlanabilir limit değeri ile değişen kırmızı/yeşil görüntüleme özelliğine sahip bir ekran, mevcut değerin tanımlanmış devir aralığının üstünde veya altında olduğunu bildirir. Cİhaz, IO-Link aracılığıyla veya cihazın üzerindeki düğmeler kullanılarak rahatça ayarlanır. Devir değeri de dijital iletişim protokolü aracılığıyla kontrol cihazına iletilebilir. Bu sayede devir bekçisi modülü, konveyör kayışları, vidalı konveyörler, fanlar, santrifüj cihazları, ayırıcılar ve benzerlerini merkezden uzak bir şekilde izlemek için ucuz ve esnek bir çözüm haline gelir.

Uygulamalar
Özellikle nakil tekniği alanında devir sensörleri çeşitli uygulamalarda kullanılabilir, örn. kayışlı konveyörleri veya kovalı elevatörleri izlemek için. Burada tipik olarak düşük hız, blokaj veya durma durumlarını izlemek için kullanılırlar.

Avantajlar
Mini ekran, komple devir denetimini birleştirir. Anahtarlama noktaları ve diğer parametreler doğrudan ekranda ayarlanabilir. Ayrıca IO-Link, mevcut devir veya anahtarlama noktası ve başlatma gecikmesi gibi önemli parametrelerin konfigürasyonu hakkında uzaktan bilgi sağlar.

Çalışma Prensibi
Sensör, geçen kamlar veya diğer metal hedefler tarafından sönümlenir ve darbeleri ekrana iletir. Değerlendirme ünitesi, sönümleme işlemleri arasındaki zaman aralığını temel alarak, periyot süresini veya frekansı (Güncel Dönüş Hızı Değeri) hesaplar ve ayarlanan devre noktası (Ön Ayarlı Değer) ile karşılaştırır. Çıkış, başlatma gecikmesi sırasında ve dönüş hızı ayarlanan anahtarlama değerini aştığında devreye sokulur. Mini ekran, aşırı ve düşük devir değeri ile çıkışın kapanma durumunu bildirir.