- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Enkoderler için ipli mekanizmalar
- E61440
enkoderler için ipli mekanizmalar
E61440
DRAW WIRE 2400
enkoderler için ipli mekanizmalar
E61440
DRAW WIRE 2400
Ürün özellikleri
Mil tasarımı | yarı mil |
---|---|
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Dizayn | 58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,04 % FSO |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Depo nemi [%] | 5...95; (yoğuşmasız) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepe flanş çapı [mm] | 58 | ||||||||||||
Malzemeler | Gövde: PA; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı | ||||||||||||
Mil tasarımı | yarı mil | ||||||||||||
Mil çapı [mm] | 6 | ||||||||||||
Maks. ölçme uzunluğu [mm] | 2400 | ||||||||||||
Tel makarası çevresi [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Tel çapı [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Tel bağlantısı | kanca | ||||||||||||
Tel özellikleri |
|
||||||||||||
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Kurulum talimatları
|
|
---|