• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

AS-i Arayüzü ve IO-Link için: Hijyenik Alanlar için Pasif Güç Dağıtıcısı

  • Sağlam saha modülü, 8 adede dek IO-Link Master ünitesi veya AS-i arayüzü katılımcısını besler
  • Gövde malzemesi, gıda üretimi için hijyen gereksinimlerini karşılar
  • Standart M12 besleme kabloları üzerinden voltaj beslemesi, A kodlu
  • Her port için aşırı akım tespiti

İki Seçenek

Pasif güç dağıtıcısı, AS-i arayüzü ağlarında veya IO-Link yapılarında çalıştırılabilir. Bu, özellikle her iki teknolojinin de kullanıldığı yerlerde stok tutma gereksinimini en aza indirmeye yardımcı olur. Akıllı AS-i arayüzü sensörleri veya aktüatörleri veya IO-Link Master üniteleri olmak üzere 8 adede kadar katılımcı, standart M12 soketleriyle bağlanabilir.

Zorlayıcı Uygulamalara Yönelik Sağlam Tasarım

Özel gövde malzemesi ve yüksek giriş koruması, örneğin gıda endüstrisi gibi sık yoğun temizlik süreçlerinin olduğu alanlarda çalışabilmesini sağlar. Modül, kırmızı bir LED aracılığıyla port başına aşırı akım akışını bildirir. Böylece altyapıda, aktüatörlerde ve hatta tesiste arızalanma veya hasar görme önlenebilir.

Avantajlar ve Müşteriye Faydaları

AS-i Arayüzü veya IO-Link Güç Dağıtıcısı

Bu güç dağıtıcıları, kullanılan malzemeler ve yenilikçi gövde tasarımları sayesinde hijyenik uygulamalarda kullanılabilir. 4 yollu veya 8 yollu güç dağıtıcıları, 8 adede kadar AS-i arayüzü katılımcısını beslemede kullanılabilir, örn. vana kafaları, çeyrek dönüşlü sensörler, motor kontrolleri vb. veya IO-Link Master ünitelerine güç sağlamak için. Aşırı akım tespiti, ilgili M12 bağlantısında kırmızı yanıp sönen bir LED ile kanal başına izin verilen 4,4 A'den daha fazlasının çekildiğini gösterir.