• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. AS-i arayüzü I / O modülleri
  4. Tüm AS-i Arayüzü I/O modülleri
  5. AC2951

pasif güç dağıtıcı

AC2951

ProcessLine 8SB IP69K

pasif güç dağıtıcı

AC2951

ProcessLine 8SB IP69K

  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Dizayn AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Uygulama gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı III
Aşırı akım algılama evet; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i çalışması
Çalışma gerilimi [V] 18...31,6 DC; (AS-i)
Akım tüketimi [mA] 4000; (AS-i)
Ek gerilim kaynağı [V] 15...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] 4000; (AUX)
IO-Link çalışması
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC; (US)
Akım tüketimi [mA] 4000; (US)
Ek gerilim kaynağı [V] 20...30 DC; (UA)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] 4000; (UA)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K)
Koruma sınıfı ((NEMA 250) 6P
Kirlilik derecesi 2
Kimyasal ortam
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testler / Onaylar
EMC
EN 62026-2
IEC 61000-6-2
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [yıl] 379
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 391,2
Boyutlar [mm] 208 x 59,3 x 38,4
Malzemeler Gövde: PA gri; Konektörler: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma LED, yeşil AS-i / AUX / US / UA
Hata LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı M12
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Power IN
AS-i çalışması Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm
Elektriksel bağlantı - Power OUT
AS-i çalışması 1...8 Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm