• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Sağlam Veri Dağıtımı: Saha Uygulamaları için Ethernet Anahtarları

  • Tüm yaygın otomasyon protokolleri ve IIoT uygulamalarıyla uyumlu 6 portlu Ethernet anahtarı
  • Papatya dizimli veya dizimsiz esnek voltaj beslemesi
  • Artırılmış işletme gerilimi ve sıcaklık aralığı sayesinde iş makineleri için uygundur
  • Sağlam gövdeler, gıdaya uyumlu seçenekler

Saha Uygulamaları için Ethernet Anahtarları

Merkezi olmayan modüller, sahadaki katılımcılar arasında ağ düğümü işlevi görür. Doğrudan sağlam ve güvenilir M12 bağlantı hattı ile bağlanırlar. Ecolink teknolojisine sahip EVC bağlantı hattının kullanılması, özellikle sağlam bir bağlantıyı ve dolayısıyla güvenilir veri aktarımını sağlar. M12 konektörü, RJ-45 konektöründen çok daha güvenli bir bağlantı sağlar (özellikle kontrol kabininin dışında).

Kendini Kanıtlamış Sağlam Malzemeler

Ethernet modülleri en zorlu ortamlarda bile mükemmel birer seçenektir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, EVC bağlantı kabloları ile aynıdır.

Avantajlar ve Müşteriye Faydaları

IO-Link Master Ailesinin Genişletilmesi

Ethernet anahtarları, ifm’ nin IO-Link Master ailesine mükemmel bir ektir. Aynı tasarıma, port yapılandırmasına ve standartlaştırılmış M12 bağlantılarına sahiptirler.

İş Makineleri için de Uygundur

Artırılmış işletim sıcaklıkları ve voltaj aralıklarının yanı sıra yüksek titreşim ve şok dirençleriyle anahtarlar, aynı zamanda zorlu ortamlar için de uygundur. İlave olarak E20 onayı, ürünün aynı zamanda araçların dışında kullanım için de uygun olduğu anlamına gelir.

Basit Voltaj Beslemesi

Ethernet modülleri, voltaj beslemesi için farklı bağlantı seçenekleri sunar: A kodlu M12 konektör ve L kodlu M12 konektör. İkincisi, ürün ailesinin diğer modüllerine papatya diziliminde bağlanabilir.

Ethernet 6-port anahtarları (yönetilmez)

Bağlantı teknolojisi