pasif güç dağıtıcı
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
pasif güç dağıtıcı
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
Uygulama
Dizayn | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|---|
Aşırı akım algılama | evet; (4400 mA ± 200 mA) |
Çalışma gerilimi [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 4000; (AS-i) |
Ek gerilim kaynağı [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 4000; (AUX) |
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 4000; (US) |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (UA) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 4000; (UA) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 379 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 284,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 152 x 59,3 x 38,4 |
Malzemeler | Gövde: PA gri; Konektörler: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Power IN
AS-i çalışması | Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm |
---|
Elektriksel bağlantı - Power OUT
AS-i çalışması 1...4 | Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm |
---|