- Beneficiile IO-Link
- Integrare sistem
- Conexiune IIoT
Conexiune IIoT pentru soluții IT
Nu lăsați PLC-ul să suporte întreaga povară!
Obțineți pachetul de pornire pentru o conexiune ușoară IIoT acum!
PLC-ul este un element principal al automatizării încă din anul 1970 și este utilizat pentru controlul echipamentelor automate industriale. Odată cu apariția tehnologiilor Ethernet și a aplicațiilor IIoT, PLC a trebuit să transmită din ce în ce mai multe informații care nu sunt neapărat utilizate pentru controlul mașinii.
PLC-ul folosește doar 5% din informațiile senzorului. Mărimea datelor acestor informații este în octeți și durata ciclului în ms. Dar dacă am putea permite senzorilor să vorbească direct cu sistemele dvs. SCADA, MES, ERP și CMMS fără intervenția PLC și să trimită în continuare informațiile către PLC pentru controlul mașinii?
Acest lucru este acum posibil cu calea-Y de la ifm. Masterele noastre IO-Link au un port IIoT separat, cu o adresă IP dedicată infrastructurii IT fără a afecta partea de control a mașinii din sistem. Această abordare unică vă permite să trimiteți informații și date direct acolo unde este nevoie.
HMI, computere de vizualizare, servere, PC-uri etc. folosesc 95% din informațiile senzorului. Mărimea datelor este în MB și durata ciclului este în câteva secunde.