Traseul Y
De ce calea Y?
Calea Y pune la dispoziţie direct aceste 95% din datele de proces fără traseu ocolitor prin sistemul de comandă. Tehnica IT şi cea de automatizare sunt interconectate pentru prima dată simplu şi avantajos economic de la senzor până în SAP®. Folosiţi avantajele căii Y pentru soluţii inteligente din domeniile
- Monitorizarea stării,
- Monitorizarea energiei,
- Monitorizarea calităţii,
- Urmărire & regăsire şi
- Servicii la distanţă.
Interfaţă către reţeaua fabricii
Componentele hardware și software permit conectarea directă a tuturor senzorilor și actuatoarelor conectate cu un server local printr-o rețea Ethernet. Folosind această conexiune, datele de la mașină, parametrii procesului și datele de diagnostic pot fi citite și procesate direct de IT.
Software-ul LINERECORDER SMART OBSERVER este ușor de utilizat si permite evaluarea datelor cu ajutorul cockpit-urilor specifice clienților. Folosind aceleași mecanisme de comunicare, este posibil să conectați direct mașini și să schimbați date referitoare la producție.
Dacă și ce date ale senzorului transmite PLC la nivelul controlului procesului trebuie definite în programul PLC. Rapoartele și analizele pot fi transferate și la niveluri superioare. Condiția necesară este o adaptare suplimentară a programului PLC.
De la senzor până în SAP
Pentru prima dată, datele senzorilor pot fi transmise direct către software-ul de afaceri - și asta la nivel de fabrică sau chiar la nivel mondial. Evaluarea datelor obținute în timp real permite creșterea eficienței producției și a economiilor de energie în contextul industriei 4.0.
Calea Y către Fabrica inteligentă
Legarea în reţea completă şi utilizarea cuprinzătoare a datelor maşinii şi senzorilor reprezintă ţelul declarat al industriei 4.0. Sună simplu – însă în practică se eşuează încă în faţa unor astfel de obstacole.