- Beneficiile IO-Link
- Integrare sistem
- Configurare de bază
Configurare de bază
Videoclipurile de mai jos arată cum puteți conecta un master IO-Link la un computer prin cablu Ethernet și prezintă alte funcții de bază.
Kit de pornire IO-Link de la ifm
Pentru a începe cu IO-Link, se recomandă utilizarea unui kit de pornire ifm. Oferă tot ce ai nevoie pentru a începe drumul către digitalizare. Setul de pornire ifm cuprinde toate componentele relevante și un software de setare a parametrilor.
Setul de pornire vă permite să câștigați în mod convenabil experiența de setare a parametrilor de la biroul dvs. Înainte de a trece la următorul pas logic de integrare a controlerului, kitul poate fi utilizat pentru a testa potențialul și noile funcții ale IO-Link. Vedeți singuri ce oportunități oferă produsele IO-Link de la ifm!