- Beneficiile IO-Link
- Integrare sistem
- Setarea parametrilor
Setarea parametrilor senzorilor IO-Link
moneo configure: Software-ul de setare a parametrilor
Software-ul inteligent pentru managementul smart IO-Link
- Eficient:setarea centralizată a parametrilor tuturor senzorilor IO-Link cu un singur instrument software. Independent de producător.
- Inteligent:detecție automată a dispozitivelor IO-Link.
- Ușor de utilizat:administrarea seturilor de date de parametri este acum mai ușoară ca niciodată.
- Direct:acces direct la senzorii IO-Link prin intermediul PLC-ului.
Puteți alege între versiunea autonomă gratuită moneo configure free, care reprezintă un punct de plecare pentru o setare simplă a parametrilor sau licența contra-cost de modul moneo configure, care permite combinarea cu alte module moneo.
moneo blue: Aplicația pentru setarea parametrilor și diagnosticarea mobilă
Aplicația pentru adaptorul Bluetooth EIO330
- Informativ și eficient:Când sunteți în deplasare, verificați valorile de proces și evenimentele tuturor dispozitivelor IO-Link conectate la un ifm master și setați parametri senzorilor cu ajutorul unei aplicații gratuite (iOS și Android).
- Simplu:Setare convenabilă a parametrilor pentru numeroși senzori datorită reprezentării grafice.