- Senzori pentru cilindri
- Tehnologia
Tehnologia
ifm oferă senzori cu
Tehnologie AMR
Celula AMR este formată dintr-un strat foarte subțire de metal MU (aliaj perm).
Stratul de aliaj nichel-fier are o grosime de, spre exemplu, 20 nm. Atunci când acest strat este influențat de un câmp magnetic, rezistența sa electrică se va modifica (similar cu celula GMR). Tehnologia AMR permite un domeniu de detecție îngust și histerezis mic. Prin urmare, această tehnologie este foarte bine adaptată pentru cilindri cu cursă scurtă sau pentru aplicații de înaltă precizie.
Tehnologie GMR
O celulă GMR este alcătuită din trei straturi de material. Două dintre aceste straturi constau din cobalt (magnetizabil) și un strat de cupru (nemagnetizabil). Rezistența electrică a acestor straturi depinde de magnetizarea lor.
Prin urmare, rezistența electrică poate fi modificată prin aplicarea unui câmp magnetic extern. Această influență asupra rezistenței electrice poate fi detectată și determină astfel comutarea senzorului.
Tehnologia GMR este foarte fiabilă.
Cu toate acestea, în cazuri nefavorabile, sunt posibile mai multe puncte de comutare. Acest lucru se poate întâmpla dacă în cilindru sunt instalați magneți permanenți puternici. Domeniul de detecție (domeniul în care senzorul comută prin intermediul magnetului) este foarte larg, iar valoarea histerezis este, de asemenea, mare.
Tehnologia Reed
Un întrerupător Reed este format din două plăci de contact metalice suprapuse. Atunci când asupra lor nu acționează niciun câmp magnetic, contactele de comutare se află în stare de repaus. Acest lucru înseamnă că circuitul este deschis în stare normală și nu poate trece niciun curent. De îndată ce câmpul unui magnet depășește o anumită intensitate, plăcile de contact se vor închide. Acest lucru permite trecerea curentului. În cazul în care câmpul magnetic se diminuează din nou, plăcuțele se vor deschide și comutatorul se va afla din nou în starea de inactivitate.
Aceste plăci sunt amplasate într-un tub de sticlă.
Comparație între senzorii AMR, GMR și senzorii cu lamela mecanică
AMR | GMR | Reed | |
---|---|---|---|
Tip | Semiconductor output | Semiconductor output | Contact mecanic reed |
Durata de funcționare | Cicluri nelimitate | Cicluri nelimitate | 1 până la 2 milioane de cicluri |
Repetabilitate | |||
Timp de răspuns | |||
Sensibilitate | |||
Stabilitatea temperaturii | |||
Reacția la câmpuri magnetice puternice | Sunt posibile mai multe puncte de comutare | Sunt posibile mai multe puncte de comutare | |
Adecvarea cilindrilor cu cursă scurtă | |||
Sensibilitate la vibrațiile pistonului |