- Senzori pentru cilindri
- Senzori pentru cilindri hidraulici
Senzori pentru cilindri hidraulici
Senzorii de poziție rezistenți la presiune sunt utilizați de obicei pentru detectarea pistonului pe cilindrii hidraulici. Aceștia detectează doar metale feromagnetice. Pe lângă faptul că sunt utilizați ca întrerupătoare de limită în cilindrii hidraulici, senzorii sunt utilizați și pe alte componente hidraulice, cum ar fi supape sau pompe.
Carcasa integral metalică dintr-o singură bucată, realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, este rezistentă la valori maxime de presiune de până la 1.000 bari (presiune de spargere) și rezistă la până la 10 milioane de cicluri de presiune. Gama largă de temperaturi de funcționare și gradul de protecție ridicat permit utilizarea senzorilor în medii industriale extrem de dure.
Senzori din oțel inoxidabil deosebit de rezistenți
Pentru cerințele ridicate impuse senzorilor în aplicațiile cu cilindri hidraulici, ifm electronic oferă o dezvoltare proprie personalizată.
Senzorul este realizat dintr-o carcasă din oțel inoxidabil dintr-o singură bucată. Astfel, cerințele de presiune de până la o presiune de funcționare de 500 de bari pot fi implementate permanent. În plus, carcasa robustă a senzorului rezistă, de asemenea, la presiunile maxime și la presiunile de spargere care apar în astfel de aplicații. Senzorii din seria MFH sunt sigilați de o garnitură inelară O și de un inel de suport. La senzorii din seria M9H, garnitura inelară O este inserată radial și oferă o oprire mecanică suplimentară la capăt în timpul montării.
Senzorul detectează poziția finală pe cilindrii hidraulici din mașinile mobile sau în tehnologia de formare. De obicei, aici se scanează o treaptă între tija pistonului și piston. Principiul de funcționare detectează numai metale feromagnetice (oțel). În senzorul propriu-zis, o celulă electronică de măsurare magnetorezistivă (celulă MR) detectează câmpul magnetic permanent adiacent în interiorul senzorului. Această celulă MR se află astfel într-un câmp magnetic permanent. Întrucât carcasa din oțel inoxidabil nu are nicio influență asupra câmpului magnetic, va fi detectat doar metalul feromagnetic al tijei pistonului. Astfel, un metal feromagnetic poate fi aproximat, iar câmpul intern se modifică astfel încât sistemul electronic din aval va genera un semnal de comutare corespunzător.
Gama de senzori | Ieșiri | Conexiune | Proprietăți |
---|---|---|---|
Senzori pentru cilindri hidraulici |
|
|
|