- Senzori pentru cilindri
- Senzori pentru cilindri pneumatici
Senzori pentru cilindri pneumatici
Senzorii pentru cilindri sunt utilizați pentru detectarea poziției pistoanelor de pe cilindrii pneumatici. Aceștia sunt montați direct pe cilindru. Magnetul inelar atașat la piston este detectat prin peretele carcasei din material nemagnetizabil (de exemplu, aluminiu, alamă sau oțel inoxidabil). Pot fi montați direct pe cilindri cu fantă în T și cu fantă în C și, de asemenea, pe cilindri rotunzi, cu tijă de legătură, cu tub profilat sau cu fantă trapezoidală, utilizând o adaptare.
Nu este necesară nicio adaptare
Adaptare necesară
Cilindri cu fantă în T
Fanta în T este cea mai utilizată fantă la cilindrii pneumatici. În mod obișnuit, nu sunt necesare accesorii pentru montarea senzorilor ifm pentru cilindri cu fantă în T. Senzorii pot fi pur și simplu împinși în fantă și fixați cu ajutorul clemei de fixare.
Senzorii de cilindru pot fi montați fără accesorii într-o fantă în T cu o lățime de 5,1 până la 5,7 mm. Înălțimea efectivă a clemei trebuie să fie între 3,3 și 4,5 mm.
Cilindru | Secțiune transversală | Producători tipici |
---|---|---|
Festo ADN Festo DSBC Festo AEVC SMC CP95 |
Cilindri cu fantă C
Fanta C este deosebit de populară în regiunea asiatică. În mod normal, nu sunt necesare accesorii pentru montarea senzorilor ifm cu fantă C pentru cilindri. Senzorii pot fi pur și simplu împinși în fantă și fixați cu ajutorul clemei de fixare.
Senzorii cu fantă C pot fi montați și într-o fantă T cu ajutorul adaptorului pentru fantă T E11928.
Senzorii cilindrici pot fi montați fără accesorii într-o fantă în T cu o lățime de 3,0 până la 3,3 mm. Înălțimea efectivă a clemei trebuie să fie între 3,0 și 4,0 mm.
Cilindru | Secțiune transversală | Producători tipici |
---|---|---|
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
Cilindri cu profil integrat sau cu tijă de legătură
Structura cilindrilor cu profil sau cu tijă de legătură este similară în principiu. În cazul în care nu se găsește nicio fantă suplimentară pe cilindrul pneumatic, sunt necesare accesorii pentru montarea senzorului cilindrului. Accesoriile oferite sunt adaptate la senzorii cu fantă în T ai ifm Senzorii cu fantă în T. Accesoriile de montare trebuie selectate în funcție de lățimea clemei.
Cilindru | Secțiune transversală | Producători tipici |
---|---|---|
Festo SMC C96 |
Cilindru cu linie liberă
Cilindrii cu linie liberă nu au nici o fantă de fixare, nici un element de fixare, cum ar fi o tijă de legătură. Prin urmare, sunt necesare accesorii suplimentare pentru adaptarea senzorului de cilindru cu fantă în T. Aceasta diferă în funcție de diametrul pistonului și de material.
Cilindru | Secțiune transversală | Producători tipici |
---|---|---|
Festo DSNU SMC C85 |
Cilindru cu fantă trapezoidală
Fanta trapezoidală sau canelura în formă de coadă de rândunică este de obicei mai largă decât o fantă în T convențională. Prin urmare, sunt necesare accesorii pentru montarea senzorului de cilindru cu fantă în T. Acest lucru diferă în funcție de lățimea fantei cilindrice.
Cilindru | Secțiune transversală | Producători tipici |
---|---|---|
Festo DSNU SMC C85 |
Fantă cilindrică specifică producătorului
În plus față de tipurile de cilindri utilizate în mod obișnuit pe piață, există întotdeauna fante cilindrice specifice producătorului. Sunt disponibile adaptoare personalizate pentru instalarea senzorilor de cilindru cu fantă T pe acești cilindri.
Adaptor pentru montarea pe cilindri specifici producătorului
Selectați în funcție de aplicație
Utilizarea | Avantaje | Despre produse |
---|---|---|
Sudură |
|
Utilizați în aplicații de sudură |
Curățare la presiune înaltă |
|
Utilizarea în zone umede |
Utilizarea în zone periculoase |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |