- Czujniki przepływu
- Wybór według medium
- Media wodne
Pomiar mediów wodnych
Uwagi: | Zdecydowanie odpowiedni |
Bardzo odpowiedni |
Odpowiedni |
Nieodpowiedni |
Dostępny |
Niedostępny |
|
Nadaje się do pewnego stopnia – w takim przypadku prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym pod numerem +48 32 70 56 400. |
Elektromagnetyczne | Ultradźwiękowe | Wirowe | Mechatroniczne | Kalorymetryczne czujniki zanurzeniowe |
|
---|---|---|---|---|---|
Szczegóły produktu | Szczegóły produktu | Szczegóły produktu | Szczegóły produktu | Szczegóły produktu | |
Zasada pomiaru |
Elektromagnetyczne |
Ultradźwiękowe |
Wirowe |
Mechatroniczne |
Kalorymetryczne |
Dokładność |
|||||
Strata ciśnienia |
|||||
Wykrywanie kierunku |
|||||
Licznik ilościowy (totalizer) |
|||||
Media: | |||||
Media nieprzewodzące |
|||||
Ciecze chemiczne |
|||||
Odporny na | |||||
Wahania temperatury |
|||||
Zmiany lepkości |
|||||
Zawartość powietrza |
|||||
Cząsteczki |
|||||
Ciśnienia szczytowe |
|||||
Osady |
|||||
Drgania |
|||||
Montaż | |||||
Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej |
Funkcje specjalne | ||
---|---|---|
Seria produktów
Średnica nominalna
Zakres pomiaru
Dokładność
Temperatura medium
Ciśnienie dopuszczalne
|
|