- Czujniki przepływu
- Dokumentacja techniczna
Więcej informacji
Własności:
Informacje dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć na stronach poświęconych poszczególnym produktom:
- Własności:
- Instrukcje obsługi / instrukcje montażu, certyfikaty (np: homologacja IO-LINK, homologacja EAC, homologacja cULus, protokoły)
- Opisy urządzeń IODD i opisy interfejsów IO-Link (zależne od produktu)
- Obszerny zestaw akcesoriów (adaptery, certyfikaty kalibracji itp.)
- Do pobrania
- Klasyfikacje (np: eCl@ss, ETIM, UNSPSC)
Znasz już pożądany numer produktu.
Przejdź bezpośrednio do strony szczegółów produktu
Nasze instrukcje obsługi zawierają obszerne informacje na temat:
- funkcji urządzenia takich jak:
przetwarzanie sygnałów pomiarowych, tłumienie wartości mierzonej, odcięcie niskiego przepływu itp. - dodatkowych funkcji IO-Link
- instrukcje montażu i instalacji
- instrukcja konfiguracji
- ustawianie parametrów:
ogólne informacje dotyczące ustawiania parametrów i funkcji diagnostycznych - oraz wiele innych szczegółów
Przykład: SD5500 – pliki do pobrania
Przejdź bezpośrednio do żądanego produktu: