Pomiar mediów gazowych
Uwagi: | Zdecydowanie odpowiedni |
Bardzo odpowiedni |
Odpowiedni |
Nieodpowiedni |
Dostępny |
Niedostępny |
|
Nadaje się do pewnego stopnia – w tym przypadku prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym pod numerem +48 32 70 56 400. |
Kalorymetryczne czujniki przewodowe |
Kalorymetryczne czujniki zanurzeniowe |
|
---|---|---|
Szczegóły produktu | Szczegóły produktu | |
Zasada pomiaru |
Kalorymetryczne |
Kalorymetryczne |
Dokładność |
||
Strata ciśnienia |
||
Wykrywanie kierunku |
||
Licznik ilościowy (totalizer) |
||
Media | ||
Media nieprzewodzące |
||
Ciecze chemiczne |
||
Odporny na | ||
Wahania temperatury |
||
Zmiany lepkości |
||
Zawartość powietrza |
||
Cząsteczki |
||
Ciśnienia szczytowe |
||
Osady |
||
Drgania |
||
Montaż | ||
Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej |
Kalorymetryczne czujniki przewodowe | Funkcje specjalne |
---|---|
Seria produktów
Zakres pomiaru
Przekrój poprzeczny
Temperatura medium
Ciśnienie dopuszczalne
|
Wymaganie
Branże
Warte podkreślenia
Wartości procesu
|
Do góry strony |
Funkcje specjalne | ||
---|---|---|
Seria produktów
Średnica nominalna
Zakres pomiaru
Dokładność
Temperatura medium
Ciśnienie dopuszczalne
|
|
|
Do góry strony |