• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki przepływu
  2. Wybór według medium
  3. Glikol

Pomiar mediów glikolowych – maks. 35%

Uwagi:
Zdecydowanie odpowiedni

Bardzo odpowiedni

Odpowiedni

Nieodpowiedni
 
Dostępny

Niedostępny
Nadaje się do pewnego stopnia – w takim przypadku prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym pod numerem +48 32 70 56 400.
  Elektromagnetyczne Mechatroniczne Kalorymetryczne
czujniki zanurzeniowe
  Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu

Zasada pomiaru

Elektromagnetyczne

Mechatroniczne

Kalorymetryczne

Dokładność

Strata ciśnienia

Wykrywanie kierunku

Licznik ilościowy (totalizer)

Media      

Media nieprzewodzące

Ciecze chemiczne
o niskim stężeniu,
np. roztwór wodorotlenku sodu < 5 %

Odporny na      

Wahania temperatury

Zmiany lepkości

Zawartość powietrza

Cząsteczki

Ciśnienia szczytowe

Osady

Drgania

Montaż      

Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej

Elektromagnetyczne Funkcje specjalne

Zasada pomiaru

Seria produktów

  • Seria SM

Szerokość nominalna (DNxx)

  • DN6...DN50

Zakres pomiaru

  • 0,005...900l/min

Dokładność

  • ± (0,8% MV + 0,2% VMR)

Temperatura medium

  • -20...90 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • 16 bar

 

Wymaganie

  • Przewodność > 20µS/cm

Branże

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Maszyny robocze
  • Woda i ścieki
  • Automatyka okrętowa

Warte podkreślenia

  • Brak wymagań w zakresie długości rur wlotowego i wylotowego
  • Niskie straty ciśnienia
  • Element pomocniczy do wprowadzania ustawień z wyświetlaczem pełnotekstowym
  • Wykrywanie/pomiar kierunku przepływu
  • Stan urządzenia LED

Wartości procesu

  • Pomiar ilości całkowitej / totalizer
  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
Do góry strony  
Mechatroniczne Funkcje specjalne



Zasada pomiaru

Seria produktów

  • Seria SB

Średnica nominalna

  • DN15...DN40

Zakres pomiaru

  • 0,2...200 l/min

Dokładność

  • ± (4% MV + 1% VMR)

Temperatura medium

  • -10...180 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 200bar

Wymaganie

  • Brak cząstek > 200µm w medium
  • Brak silnych pól magnetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie

Branże

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Maszyny robocze
  • Branża opakowaniowa

Warte podkreślenia

  • Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej i wylotowej
  • Najszybszy czas reakcji > 1ms
  • Odporność na temperaturę do 180 °C
  • Ciśnienie dopuszczalne 200bar
  • Kompensacja temperatury/lepkości dla oleju

Wartości procesu

  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
Do góry strony  

Kalorymetryczne czujniki zanurzeniowe

Funkcje specjalne


Zasada pomiaru

Seria produktów

  • Serie SI, SA i SF

Średnica nominalna

  • Niezależnie od DN

Zakres pomiaru

  • Ciecz 0,04...3 m/s
  • Gaz 0,6...100 m/s

Dokładność

  • Ciecz ± (7% MV + 2% VMR)
  • Gaz ± (10% MV + 2% VMR)

Temperatura medium

  • -20...90 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 300bar

Wymaganie

  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej
  • Medium termoprzewodzące
  • Unikać gwałtownych zmian temperatury

Branże

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Przemysł wodny
  • Automatyka okrętowa
  • Przemysł spożywczy

Warte podkreślenia

  • Niezależnie od nominalnej średnicy rury
  • Różnorodny wybór materiałów dla elementów mających kontakt z medium
  • Łatwa instalacja

Wartości procesu

  • Punktowa prędkość przepływu
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
  • Obliczony przepływ
Do góry strony  

Platformy produktowe -> Czujniki przepływu / przepływomierze