- Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
- Gazy i sprężone powietrze
Czujniki ciśnienia do gazów i sprężonego powietrza
Rodzina czujników | Zakres ciśnień | Sygnał | Wizualizacja | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1...10 bar | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Kompaktowa konstrukcja idealna do próżni / sprężonego powietrza • Dwukolorowy wyświetlacz • 4…20 mA wyjście analogowe |
PN |
-1...25 bar | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Dwukolorowy wyświetlacz • 4…20 mA / 0…10 VDC skalowalny, analogowy |
PG24 |
-1...25 bar | • Nadajnik • Przełącznik |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Wyświetlacz analogowy/cyfrowy • 4…20 mA / 20…4 mA skalowalny, analogowy |
PA |
-1...25 bar | Nadajnik | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC wyjście analogowe |
PT / PU |
-1...25 bar | Nadajnik | – | • Czas reakcji < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC wyjście analogowe • Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje • Klasa ochrony IP67 / IP69K • Złącze M12 lub zaworowe DIN |
PV |
-1...25 bar | • Przełącznik • IO-Link |
– | • Punkty przełączania konfigurowane za pomocą oprogramowania • Klasa ochrony IP67 / IP69K • Monitorowanie temperatury |
PK |
0...25 bar | Przełącznik | Dioda LED stanu | • Prosta regulacja punktu przełączania za pomocą dwóch pierścieni nastawczych |