- Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
- Media na bazie wody
Czujniki ciśnienia do mediów na bazie wody
Rodzina czujników | Zakres ciśnień | Sygnał | Wizualizacja | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|
PN |
-1...600 bar | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Dwukolorowy wyświetlacz • 4…20 mA / 0…10 VDC skalowalny, analogowy |
PG24 |
-1...400 bar | • Nadajnik • Przełącznik |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Wyświetlacz analogowy/cyfrowy • 4…20 mA / 20…4 mA skalowalny, analogowy • Zakres pomiaru poszerzony do 600 bar |
PA |
-1...600 bar | Nadajnik | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC wyjście analogowe • Klasa ochrony IP68 / IP69K |
PS |
0...1 bar |
Nadajnik | – | • 4…20 mA • Klasa ochrony IP68 |