- Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
- Instalacje sanitarne
Czujnik ciśnienia dozastosowań higienicznych
Rodzina czujników | Zakres ciśnień | Temperatura medium | Sygnał | Wizualizacja | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar – PI2602) |
-25...125 °C | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Dostępne złączki powszechnie używane w zastosowaniach higienicznych • 4…20 / 20…4 mA skalowalny, analogowy |
PI22 / PI23 |
-1...25 bar | -25...200 °C | • Nadajnik • Przełącznik • IO-Link |
• Wyświetlacz numeryczny • Dioda LED stanu |
• Zintegrowane 1,5- i 2-calowe przyłącza trójzaciskowe • Membrana ze stali nierdzewnej wypełniona cieczą dopuszczoną do kontaktu z żywnością • Najwyższa odporność na wstrząs cieplny • 4…20 /20…4 mA skalowalny, analogowy |
PG27 / PG28 |
-1...40 bar | -25...125 °C | • Nadajnik • Przełącznik |
– | • Wyświetlacz analogowy/cyfrowy • 4…20 / 20…4 mA skalowalny, analogowy |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar – PM1602) |
-25...125 °C | • Nadajnik • IO-Link |
– | • 4…20 mA skalowalny, analogowy • Elastyczność montażu dzięki obracanemu odpowietrznikowi • Temperatura urządzenia przesyłana przez IO-Link |