Osłona
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
Osłona
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
- Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do skrzynek rozgałęźnych i modułów
- Zapewnienie klasy ochrony nawet bez stosowania opraw
- Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
- Wytrzymała konstrukcja wysokiej jakości ze stali nierdzewnej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym |
---|---|
Montaż | Używaj tylko z urządzeniami klasy ochrony III |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 27,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | zaślepki: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM |
Moment dokręcający [Nm] | 0,6; (Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 4 szt. |
---|