Nowa wszechstronność: pomiar przewodności w rurach o dowolnym rozmiarze
- Modele dostępne w popularnych rozmiarach przyłączy G1/2 i G1
- Efektywne monitorowanie procesu CIP nawet w małych rurach – od DN25 wzwyż
- Łatwa instalacja i uruchomienie
- Bezstratna cyfrowa transmisja mierzonych wartości
Do monitorowania procesu CIP na dowolną skalę
Dzięki różnym przyłączom procesowym w popularnych rozmiarach G1 i G1/2, czujniki przewodności z grupy LDL2xx oferują właściwe rozwiązanie dla precyzyjnego monitorowania procesu czyszczenia CIP dla każdego rozmiaru rur od DN25 – bez konieczności kosztownego przedłużania rur i bez przeszkód.
Łatwa instalacja dzięki kompaktowemu projektowi
Dzięki kompaktowemu projektowi i zintegrowanemu modułowi przetwarzającemu, czujniki przewodności mogą być elastycznie rozmieszczone w orurowaniu systemu. Nie jest wymagany żaden dodatkowy osprzęt do umieszczenia za czujnikiem. Niewielka złożoność okablowania została dodatkowo zredukowana przez standardowe złącze M12.