- Produkty
- Komunikacja przemysłowa
- Komponenty sieciowe
- IO-Link - Mastery do zastosowań polowych w przemyśle spożywczym
- AL1403
Master IO-Link z interfejsem Profinet
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
Master IO-Link z interfejsem Profinet
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
- Łączenie łańcucha zasilania z wykorzystaniem standaryzowanej techniki łączeniowej M12 z kodowaniem L
- Konfigurowalne ograniczenie prądowe dla każdego portu zapewnia bezpieczną pracę
- Pomiar napięcia i prądu dla kazdego portu do monitorowania energii
- Podłączanie elementów wykonawczych do 2 A
- Do podłączania nawet ośmiu urządzeń IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | strefy sterylne; Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | Zasilanie; złącze sieciowe |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 20...28 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 300...3900; (US) |
Klasa ochrony | III |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 8 |
---|---|
Obciążalność na port [A] | 2; (nastawny: 0...2; Ustawienia fabryczne: 2) |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
---|---|
Obciążalność na port [A] | 2; (nastawny: 0...2; Ustawienia fabryczne: 0,45) |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 12; Liczba wyjść binarnych: 12 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2000 |
---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2000 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard transmisji danych | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 100 MBit/s | |||||||||
Protokół | PROFINET | |||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
|||||||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 4 |
Liczba portów klasy B | 4 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 43 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 434,8 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM |
---|
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
IO-Link Port Class B X1...X4 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie IN
XD1 | Konektor: M12; kodowanie: L |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie OUT
XD2 | Konektor: M12; kodowanie: L; uszczelnienie: EPDM |
---|