Precyzyjne wykrywanie czyszczenia wysokociśnieniowego
- Wytrzymała obudowa do zastosowań wysokociśnieniowych (do 200bar)
- Odporność na środki czyszczące dzięki elementom ze stali nierdzewnej
- Elastyczność: wyjścia IO-Link, analogowe, przełączające lub częstotliwości
- Oszczędność na kosztach sprzętowych dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury
- IO-Link umożliwia dokumentowanie operacji czyszczenia
Szczelność i wytrzymałość na ciśnienie
Mechatroniczna zasada pomiaru z szybkim czasem reakcji to najlepszy wybór do dokumentowania procesów czyszczenia i zastosowań wysokociśnieniowych. Zintegrowany czujnik temperatury i wszechstronne funkcje diagnostyczne wykonywane za pośrednictwem IO-Link pozwalają zaoszczędzić zarówno na kosztach dodatkowego sprzętu, jak i konserwacji. Ponadto zastosowanie obudowy ze stali nierdzewnej sprawia, że czujnik jest odporny na działanie standardowych środków czyszczących.
Dokumentacja procesów czyszczenia
Wszystkie mierzone wartości mogą być przesyłane do sterownika w postaci cyfrowej, bez strat podczas konwersji, poprzez IO-Link. W ten sposób można łatwo udokumentować wartości przepływu i temperatury dla każdego procesu czyszczenia.
Dalsze zalety ikorzyści dla klienta
Krótki czas reakcji
Mechatroniczna zasada pomiaru charakteryzuje się bardzo szybkim czasem reakcji, dzięki czemu nawet krótkie natryski podczas mycia wysokociśnieniowego mogą być precyzyjnie rejestrowane pod względem ilościowym.
Brak wymagań w zakresie długości rur wlotowego i wylotowego
Turbulencje i pęcherzyki powietrza nie mają wpływu na pomiar. Dzięki temu czujnik może być zainstalowany w dowolnym miejscu rurociągu.
Przykład zastosowania
Dzięki IO-Link monitorowanie wysokociśnieniowego systemu mycia, w tym dokumentowanie procesów mycia, może być wdrożone łatwo i szybko, przy niewielkich kosztach sprzętowych, na przykład w nowoczesnych rzeźniach. Ponadto ifm oferuje wszystkie wymagane komponenty sprzętowe i programowe, aby zapewnić m.in. wymaganą przejrzystość dla sieci supermarketów.