• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adaptery montażowe
  5. E33201

Adapter procesowy Tri-Clamp

E33201

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

Adapter procesowy Tri-Clamp

E33201

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

  • Do montażu czujników procesowych w pojemnikach i rurach
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Szczególnie odpowiednie do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Adapter ze stali nierdzewnej zgodny z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne
Waga [g] 100,5
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Uszczelnienie Uszczelka
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4
Akcesoria
Dostarczane elementy
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
Akcesoria (opcjonalne)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.