Trzpień rozpraszający ciepło podczas spawania przyłączy procesowych
E30435
WELD MANDREL ADAPT G1
Trzpień rozpraszający ciepło podczas spawania przyłączy procesowych
E30435
WELD MANDREL ADAPT G1
- Pomocniczy wskaźnik mocowania adapterów do wspawanis w celu ochrony krawędzi uszczelniającej
- Niezawodne rozpraszanie ciepła podczas spawania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 490,5 |
---|---|
Materiał | mosiądz (2.0401) |
Przyłącze procesowe | G 1 |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 10 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|