Dla urządzeń AS-i oraz IO-Link: bierny rozdzielacz zasilania do obszarów higienicznych
- Wytrzymały moduł obiektowy zasila do 8 masterów IO-Link lub modułów AS-i
- Materiał obudowy spełnia wymogi higieniczne przewidziane przy produkcji żywności
- Zasilanie za pomocą standardowych kabli zasilających M12, kodowanie A
- Zabezpieczenie nadprądowe każdego portu
Dwie opcje
Bierny rozdzielacz zasilania może działać albo w sieciach AS-i, albo w strukturach IO-Link. Pozwala to na zminimalizowanie poziomu zapasów, zwłaszcza w przypadku stosowania obydwu technologii. Istnieje możliwość podłączenia maks. 8 urządzeń, albo inteligentnych czujników lub aktuatorów AS-i, albo masterów IO-Link, przy użyciu standardowych gniazd M12.
Wytrzymała konstrukcja do wymagających zastosowań
Specjalnie dobrany materiał obudowy oraz wysoki stopień ochrony umożliwiają eksploatację w obszarach objętych procesami intensywnego czyszczenia, np. w branży spożywczej. Moduł sygnalizuje obecność prądu przekraczającego dopuszczalną wartość na każdym porcie za pomocą czerwonej lampki LED. Tym samym można uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia infrastruktury, aktuatorów lub nawet całej instalacji.
Zalety i korzyści dla klienta
Rozdzielacz zasilania AS-i lub IO-Link
Dzięki zastosowanym materiałom oraz innowacyjnej konstrukcji obudowy, te rozdzielacze zasilania nadają się do zastosowań higienicznych. Rozdzielacze 4- lub 8-gniazdowe można zastosować do zasilania albo 8 urządzeń AS-i, np. głowic zaworów, siłowników ćwierćobrotowych, regulatorów silnika, itd., albo do zasilania masterów IO-Link. Zabezpieczenie nadprądowe sygnalizuje za pomocą migającej na czerwono diody LED przy odpowiednim złączu M12, że przekroczony został dopuszczalny pobór prądu 4,4 A na kanał.