- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria do sieci AS-i
- Rozdzielacze przewodu płaskiego i konektory wypierające izolację
- E70354
Konektor płaskiego przewodu AS-i
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Konektor płaskiego przewodu AS-i
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
- do przejścia z płaskiego kabla AS-i / AUX na złącze M12
- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
- Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | AS-i / 24 V |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Napięcie zasilania AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C)) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 112,3 |
---|---|
Materiał | części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM |
Moment dokręcający [Nm] | 2,5; (nakrętki zabezpieczające) |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm |
---|