- IIoT-enheter
- IIoT-kontroller
IIoT-kontroller – et allsidig verktøy som ikke etterlater noen ønsker uoppfylt
Ser du etter fleksible digitaliseringsløsninger for systemene og applikasjonene dine? Ønsker du å forhåndsbehandle og samle anleggsinformasjon og sensordata og overføre det til skyen? Leter du etter en løsning som lar deg utføre kontrolloppgaver med presisjon? Ikke noe problem - ifm IIoT-kontrolleren er det universelle verktøyet for alle disse oppgavene.
Hvorfor IIoT-kontrolleren?
IIoT-kontroller i praktisk bruk: Oversikt over programmet
Normalt kan IIoT-kontrolleren brukes hvor som helst
- der data skal registreres,
- kontrolloppgaver utføres,
- data skal sendes til en sky eller en lokal server eller
- der et fritt programmerbart visualiseringssystem er nødvendig.
Alt-i-ett | Sikkerhet | Støtter ulike skytyper | Fleksibel | Perfekt IO-Link-integrasjon | Sparepotensial | Robuste hus |
Skykontakt, visualisering og kraftig kontroller i én enhet |
Cybersikkerhet som en integrert del av enhetsdesignet |
IIoT-kontrolleren støtter AWS og Anyviz |
Fritt programmerbar via CODESYS V3.5 |
Umiddelbar tilgang til inn- og utgangsnivået via Ethernet Alle prosessverdier er tilgjengelige som lesbar informasjon |
Alt-i-ett: Ulike enhetsklasser kombinert til én enhet Variant med beskyttelsesgrad IP65 eliminerer styreskap |
De fargede, støpte aluminiumshusene tåler selv de tøffeste miljøer |