|
➜ CODESYS Development System
- Kryptering av applikasjonens kildekode:
Beskytt applikasjonskunnskapen din med passord, dongle eller X.509-sertifikater.
- Brukerstyring på prosjektnivå:
Bestem i detalj hvilke brukere som er autorisert til å lese eller skrive spesifikke objekter i kildekoden din.
- Kryptert kommunikasjon mellom utviklingssystemet CODESYS og kontrolleren:
Bruk automatiseringsenheten for å beskytte datautveksling mot uautorisert tilgang.
➜ CODESYS Application Code
- Tilgangsbegrensninger via applikasjon:
Bruk et bibliotek til å definere når spesifikke kritiske operasjoner ikke må utføres under kjøring.
- Aktiver tilleggsfunksjoner:
Bestem i detalj hvilke brukere som er autorisert til å utføre eller betjene spesifikke funksjoner i applikasjonen.
➜ CODESYS Visualization
- Brukeradministrasjon for visualiseringer:
Bestem i detalj om en bruker er autorisert til å lese eller utføre visse visualiseringer.
- Kryptert kommunikasjon for CODESYSWebVisu:
Beskytt datautvekslingen mellom kontrolleren og nettleseren.
|
➜ CODESYS Runtime System
- Brukeradministrasjon for kontrollertilgang:
Unngå risiko for feil ved å tydelig definere hvilken bruker av kontrolleren som er autorisert til å starte og stoppe applikasjonen eller utføre ytterligere nettbaserte funksjoner.
- Kryptering og signering av kjørbar programkode:
Beskytt applikasjonen din mot uautorisert reproduksjon eller modifikasjon ved hjelp av en dongle eller X.509-sertifikater.
- Driftsmoduser for kjørbar applikasjonskode:
Beskytt deg selv mot utilsiktede operasjoner på den kjørende maskinen.
- Interaktiv pålogging på målenheten:
Unngå utilsiktet tilgang til kontrollere i nettverket.
- Enkel utveksling eller gjenoppretting av kontrollere:
Bytt ut sviktende systemer og installer enkelt en tidligere opprettet sikkerhetskopi av data.
- Kryptert OPC UA-kommunikasjon:
Unngå uautorisert tilgang til data levert av CODESYS OPC UA-serveren.
|
➜ CODESYS Automation Server
- Innkapsling av enheter i det lokale nettverket:
Datautveksling med serveren eksklusivt via CODESYS Edge Gateway.
- Kryptert kommunikasjon:
Datautveksling mellom server og CODESYS Edge Gateway gir ende-til-ende krypteringsdata via TLS basert på X.509-sertifikater.
- Pålitelig bruker- og rettighetsadministrasjon:
Tilgang til objekter og informasjon kan finjusteres ved hjelp av objektegenskaper og brukerfavoritter – brukerfavoritter er i tillegg sikret med tofaktorautentisering.
- Fullstendig åpenhet om handlinger:
Registrering av tilgangshendelser og endringer via revisjonsspor.
- Beskyttelse av kunnskap:
Signering/kryptering av kilde og kompilert binær kode via X.509-sertifikat, dongle eller passord.
- Sertifisert sikkerhet:
Regelmessige sikkerhetsrevisjoner av eksterne revisjonsbyråer.
|
|