Beskyttelseshette
E70452
Edge-Gateway/USB case
Beskyttelseshette
E70452
Edge-Gateway/USB case
Applikasjon
Design | for USB-tilkoblingskabel EC2099 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 42,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 94,00 x 13,50 x 13,50 |
Gjengebetegnelse | M22 x 1,00 |
Ytre diameter [mm] | 37,00 |
Materialer | POM; FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,80 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|