IIoT-kontroller
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Produktegenskaper
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB |
---|
Applikasjon
Applikasjon | fritt programmerbar edgeDevice for industrielle applikasjoner |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [W] | 14,00; (maks. effekt for USB-enheter: 1,5 A / 5 V) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 4 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Overføringshastighet | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Kontakttype | type A | ||
Versjon | USB 2.0 | ||
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...55,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 | ||
Beskyttelse | IP 20 | ||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 685,00 |
---|---|
Type montering | DIN-skinnemontering |
Materialer | hus: helstøpt aluminium passivert; rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Maskinvare
Prosessor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Aktivt minne | 1 GByte RAM |
Masselager | 8 GByte Flash |
Flyttbare lagringsmedier | Mikro-SD-kort; SD; SDHX; SDXC; USB-grensesnitt |
Dataminner
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Koblinger: 4 x RJ45 |
Elektrisk tilkobling - USB
Koblinger: 2 x type A |
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
Koblinger: 1 x Koblingsklemme |