Kraftige IO-Link-mastere for industrielle applikasjoner
- 4-ports og 8-ports IO-Link-mastere for feltbruk
- Daisy Chain-strøm med standardisert L-kodet M12-tilkoblingsteknologi, maks. 2 x 16 A
- Tilkobling av aktuatorer opp til 2 A
- Strømmåling og konfigurerbar strømbegrensning for hver port
- Primærenhet og enhet kan konfigureres via programvaren til moneo configure
Robuste feltbussmoduler med feilsikker tilkobling
De desentraliserte IO-Link-primærenhetene brukes som gateways mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. De er det perfekte valget, selv under de vanskeligste forhold: Materialene og produksjonsmetodene er identiske med ifm’s jumperkabler i den velprøvde EVC-produktserien. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.
L-kodede kabler for høy strøm
Brukes for tilførsel av høye strømnivåer til den nye ifm PerformanceLine IO-Link-primærenheten i krevende bruksområder. Den L-kodede strømkontakten er blitt stadig mer etablert på markedet, og er den perfekte løsningen når det gjelder å forsyne disse modulene med strøm. Dette muliggjør overføring av høy strøm med lavt spenningsfall. ifm tilbyr forbindelses- og jumperkabler som er perfekt tilpasset dette.
Nytte og kundefordeler
16 ampere på en M12-kontakt
IO-Link-primærenhet støttes via den standardiserte L-kodede M12-pluggen. Denne koblingsteknologien med 5 x 2,5 mm2 kan brukes til å forsyne sensorer og aktuatorer med opptil 16 A. Energien kan sløyfes gjennom masteren (daisy chain).
Tilkobling av 2 A aktuatorer med høyt strømforbruk
Etter eget ønske kan det angis et digitalt utdatamodus for plugg 2 til en B-port. Dermed kan store magnetventiler og aktuatorer byttes med opptil 2 A.
Energiovervåking
Strømmen for hver port kan begrenses. Dette kan angis i PLSen. Dessuten kan hver enkelt ports spennings- og strømverdier måles. På den måten blir det enkelt å fastsette nødvendig energimengde for en installasjon, og overføre den til ERP-systemer for analyse.
Sensorkonfigurasjon med moneo configure SA
Den intuitive programvaren finner alle IO-Link-primærenheter i nettverket, og oppretter en oversikt over hele anlegget. Dessuten er alle tilkoblede sensorer angitt med sine respektive parametre. Det betyr at det er mulig med parameterinnstilling for alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.