• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Nonstop-overføring av digitale sensorsignaler via feltbuss

  • Digitale inngangsmoduler for PROFINET,  EtherNet/IP og Modbus TCP
  • Direkte sensortilkobling forenkler nettstrukturen
  • Integrert beregningsfunksjon for enkel implementering av høyfrekvente beregningsprogrammer
  • Robust hus egnet for bruk i omgivelser der det er nødvendig med grundig rengjøring

Ethernet-moduler for bruk i felten

De desentraliserte DI-modulene fungerer som en gateway mellom binære sensorer og feltbussen. Det betyr at de binære koblingssignalene i felten kan overføres direkte via feltbussen. Det er ikke nødvendig med flere overføringssystemer i feltbusstopologien.

Robust og permanent fast

ifm-modulene er et perfekt valg, selv under de vanskeligste forhold: Materialene og produksjonsmetodene er identiske med ifm’s jumperkabler i de velprøvde EVC- og EVF-produktseriene. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.

Nytte og kundefordeler

Ekspansjon for IO-Link-primærenhetsfamilien med digitale inngangsmoduler

Ethernet-modulene er det perfekte tilskuddet til ifm’s IO-Link-primærenhetsfamilie. De har samme design, portkonfigurasjon og standardiserte M12-kontakter.

Integrert tellefunksjon for bruksområder med høyfrekvente opptellingsprogrammer

Den høyfrekvente tellefunksjonen kan aktiveres via PLSen. Pulsene som sensoren overfører, telles i modulen og overføres syklisk til PLSen som en opptellingspakke. Dette sikrer nøyaktig opptelling som ikke er påvirket av PLSens syklustid.

Kraftfull spennningsforsyning

Ethernet-modulene tilbyr ulike tilkoblingsalternativer for spenningsforsyning: En A-kodet M12-plugg med 1 x 4 A og en L-kodet M12-plugg med 2 x 16 A. Sistnevnte kan kjedekobles til andre moduler i produktfamilien.

Produkter

Tilkoblingsteknologi

Tilbehør