- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Koblingsbar
- Koblingsbare plugger for energiforsyning for feltmoduler
- E12673
Kabelbare plugger
E12673
SSTGX050ZDSFKPG
Kabelbare plugger
E12673
SSTGX050ZDSFKPG
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | L-kodet |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 63,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 43,05 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 25,00 / L = 76,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
skrueterminaler: 1,5...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...13 mm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|