- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt for energiforsyning for feltmoduler
- E12641
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12641
ADOGX050MSS0002H05
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12641
ADOGX050MSS0002H05
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Høy kraftoverføring takket være høy strømstyrke
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | strømkabel, L-kodet |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 63,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 458,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 49,00 x 15,60 x 15,60 |
Materialer | PP |
Støpt kroppsmateriale | TPE |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|