• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

My ifm - Vaše prednosti

Usporedba proizvoda
Popis želja
5 godina jamstva
Povijest narudžbi
Praćenje

Priče o uspjehu kupaca

Čimbenici koju utječu na razine troškova stlačenog zraka? Imamo rješenje.

Stlačeni zrak jedan je od najskupljih oblika energije u industrijskim okruženjima. Zbog toga je još važnije iskoristiti ovu energiju što je moguće učinkovitije, što uključuje i otkrivanje curenja u ranoj fazi i njihovo brzo popravljanje. Time se smanjuju troškovi energije i jamči pouzdan rad povezanih sustava. Nudimo jednostavna i učinkovita rješenja za besprijekorno praćenje cijelog sustava stlačenog zraka. To vam omogućuje praćenje ponašanja stlačenog zraka kroz cijeli sustav – od kompresora do pojedinog krajnjeg korisnika.

Održivost: što radimo, a što nudimo

Za ifm, održivost je više od popularne riječi. Odgovorno postupanje prema okolišu i iskorištavanju prirodnih resursa čvrsto je usidreno u našoj korporativnoj filozofiji, a naša izvješća o održivosti koja se redovito objavljuju, dokumentiraju naš napredak prema klimatski neutralnoj proizvodnji. Gospodarska, ekološka i društvena pitanja tri su stupa razvoja poduzeća. A našim proizvodima podržavamo i naše klijente u tome da postupci postanu učinkovitiji i pouzdaniji, a time i da štede resurse. Provjerite sami!

Inovacije proizvoda

Inovacije iz svijeta automatizacije – prolistajte katalog sada.

Pronalaženje pravog proizvoda uporabom alata za odabir

U iznimno velikom proizvodnom asortimanu poduzeća ifm ne samo da se razmatraju sva relevantna standardna rješenja, nego i specifični zahtjevi pojedinačnih industrija. Osim senzora položaja i obradnog postupka, ovaj proizvodni asortiman uključuje i senzore za kontrolu pokreta i sigurnosnu tehnologiju. Uz to, ifm nudi i proizvode za industrijsku obradu slika i komunikaciju kao i identifikacijske sustave za mobilne strojeve.

Što automatiku čini tako fascinantnom?

Naši vam klijenti mogu na to odgovoriti! U svojim izvješćima o primjeni pružamo sveobuhvatne, nadahnjujuće i impresivne priče o uspjehu svojih klijenata u kojima naša hardverska i softverska rješenja igraju važnu ulogu. Bilo da je riječ o pivovari, proizvođaču automobila, mobilnim strojevima ili industriji vode: neka vam naši klijenti kažu zašto se na području automatike oslanjaju na ifm.