• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Bežični put do četvrte industrijske revolucije

Prikupljanje i primjena relevantnih podataka važniji su nego ikad prije. Samo optimalnim uvidom u uređaje, sustave i opremu moći ćete donijeti prave odluke za nadzor nad održavanjem i proizvodnjom i za provođenje mjera optimizacije. Bežičnom komunikacijom mrežom Bluetooth Mesh štedi vam se dragocjeno vrijeme integracije.

Mogućnosti mreže Bluetooth Mesh

Bežični put do četvrte industrijske revolucije
Upotrijebite Bluetooth Mesh za naknadnu preinaku sustava, otvorite put četvrtoj industrijskoj revoluciji i izradite dodatni komunikacijski kanal – ne primjenjujući dodatno ožičenje i ne ometajući upravljački sustav. Integrirajte do 50 uređaja
U sustav Bluetooth Mesh može se integrirati do 50 uređaja protokola IO-Link. To znači da sustav možete lako povećati u skladu s potrebama. Ocijenite i upotrebljavajte podatke senzora u mreži IIoT
Podatci senzora mogu se lako očitati uz pomoć sustava Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) i obraditi u aplikaciji mreže IIoT. Naša platforma moneo mreže IIoT idealna je za ovaj zadatak. Integracija je brza i jednostavna, a kôd nije potreban – uključi i pokreni. Sigurnost podataka
Zaštitom lozinkom jamči se sigurnost vaših podataka.

  • Senzori i aktuatori
  • Adapter Bluetooth Mesh
  • PLC (neobavezno; zadržalo se postojeće ožičenje)
  • Bazna postaja mreže Bluetooth
  • Aplikacije mreže IIoT

Komponente sustava Bluetooth Mesh

Sustav Bluetooth Mesh sastoji se od do 50 adaptera Bluetooth koji se mogu upariti s baznom stanicom. Adapteri su povezani sa senzorima protokola IO-Link (neovisno o proizvođaču) i njima se podatci obrade prenose baznoj stanici vezom Bluetooth. Ako je baza izvan dometa adaptera, jedan adapter, ili više njih, djeluje kao posrednik i njime se prosljeđuju informacije. Upotrebljavajući IoT Core i MQTT/JSON društva ifm, bazom se podatci senzora prenose u sustave mreže IIoT nižih razina.

Primjerice, na platformu moneo mreže IIoT društva ifm. Platformom moneo omogućuje vam se integracija bazne stanice u samo nekoliko klikova, a i spremanje, analiza i obrada dolaznih podataka. Time vam se nude maksimalna fleksibilnost i mogućnost nadogradnje.
Ne zaboravite: prethodno obrađeni podatci mogu se, odgovarajućim konektorima za sustave u oblaku ili protokolima MQTT i OPC UA, proslijediti iz platforme moneo.

Dobro je znati: u slučaju naknadne preinake, signal senzora SIO prenosi se na upravljač, a da se signal nije promijenio.

Integrirajte Bluetooth Mesh

Slučajevi upotrebe

Naknadna preinaka za učinkovito praćenje energije

Proizvođač proizvoda za njegu koristi se senzorima protoka SD, društva ifm, u različitim dijelovima sustava, za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka. Naknadnom analizom kupcu se pomaže rano uočiti curenje ili istrošenost kompresora, poduzeti određene mjere i uštedjeti novac.

Za naknadnu integraciju distribuiranih senzora u mrežu IIoT koristilo se sustavom Bluetooth Mesh. Time se uvelike pomoglo kupcima smanjiti troškove zbog naknadne preinake: Umjesto povezivanja senzora s razinom IT uz pomoć dugih kabela (više od 30 metara), sve što je kupac trebao učiniti bilo je povezati adaptere Bluetooth sa senzorima protokola IO-Link i upariti adaptere s baznom stanicom. Bazom se podatci prenose na platformu moneo mreže IIoT za daljnju analizu prije nego što se rezultati prenesu u sustav upravljanja energijom.

Budno praćenje stanja sustava

Da bi se neprekidno pratilo stanje velikih ventilatora, kupac iz automobilske industrije senzorima društva ifm mjeri parametre vibracija i krivulju temperature. Oba parametra služe kao osnova za dobivanje pouzdanih informacija o zahtjevima u vezi s održavanjem ventilatora. U tu svrhu, podatci se procjenjuju platformom moneo mreže IIoT, društva ifm. Na osnovi dobivenih informacija, neposredna šteta može se rano otkriti i spriječiti kvar sustava. Nadalje, potrebno održavanje može se planirati na takav način da se prekidi rada postrojenja svedu na najmanju mjeru.

Za integraciju senzora u razinu mreže IIoT primijenio se sustav Bluetooth Mesh. S obzirom na to da nije bilo potrebno uložiti velik trud, za implementaciju se pobrinuo kupac. Mogu se izbjeći dugi prekidi rada, složeno postavljanje kabela i dodatni troškovi za vanjske pružatelje usluga.

Bluetooth Mesh za privremeno i jednostavno praćenje

Kupac iz prehrambene industrije tražio je fleksibilno i privremeno rješenje za otkrivanje i digitalnu procjenu pražnjenja separatorā i porasta tlaka u vezi s time. Bilo je potrebno jednostavno rješenje koje se brzo implementira, a kojim se omogućuje jednostavno povezivanje promjenjivih mjernih točaka na razinu mreže IIoT, za prikupljanje podataka. Upotrebom mreže Bluetooth udovoljava se svim gore navedenim specifikacijama korisnika. Adapter Bluetooth vijcima se može fleksibilno pričvrstiti na željenu mjernu točku, a vrijednosti obrade zatim se mogu prenijeti u aplikaciju mreže IIoT protokolima MQTT/JSON i pretvoriti u informaciju. Ponovno ožičenje nije potrebno.

Nadovezujući se na prvo pozitivno iskustvo i nakon što se uvjerio u prednosti digitalnog bežičnog prikupljanja podataka, kupac sada sustavu planira dodati još mjernih točaka kojima će se podatci trajno prenositi na razinu mreže IIoT mrežom Bluetooth.

Dobri razlozi za četvrtu industrijsku revoluciju

Kada je Bluetooth Mesh pravi sustav?

Bluetooth Mesh pravi je sustav ako želite naknadno preinačiti postojeće postrojenje opremljeno senzorima protokola IO-Link i uživati u prednostima četvrte industrijske revolucije. Konkretno, to znači da se podatci obrade bilježe, procjenjuju na razini IT uz podršku softvera i da se relevantne informacije izdvajaju u svrhu optimizacije obrade. Zahvaljujući primijenjenoj tehnologiji Bluetooth, to se može učiniti na način da nema potrebe za dodatnim ožičenjem i da se ne ometa komunikacija između senzora i upravljača.

Najčešće postavljana pitanja