- Koristi IO-Linka
- Odabir proizvoda
Odabir proizvoda modula polja
Na opsežni portfelj podijeljen je u tri kategorije proizvoda PerformanceLine, DataLine i StandardLine.
Svaka kategorija nudi različite prednosti za vau primjenu i zahtjeve. Razlike u napajanju, sabirnim sustavima, priključku IT i drugim značajkama mogu se vidjeti u sljedećim preglednim tablicama.
Sadržaj
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
Serijsko povezivanje | Napajanje + sabirnica polja | Sabirnica polja | Sabirnica polja | Sabirnica polja |
Napajanje |
M12 L-ifrirano 16A (US) 16A (UA) |
M12 A-ifrirano 3,9A (US)
|
M12 A-ifrirano 3,9A (US)
|
Reetkaste stezaljke 3,9A (US)
|
Sabirnica polja |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
Priključak IIoT | HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
Izlazna snaga | 2A | 300mA | 300mA | 300mA |
Ograničenje struje | za priključak (prilagodljivo) | za master | za master | za master |
Mjerenje struje | da | ne | ne | ne |
Master vrste s 8 priključaka |
4x B-priključak 4x A-priključak |
8x A-priključak
|
8x A-priključak
|
8x A-priključak
|
Master vrste s 4 priključcima | 4x B-priključak | 4x A-priključak | 4x A-priključak | |
Stupanj zatite |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP20 |
Materijal Utikači/utičnice |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
PA |
AL41xx | AL40xx | |
Serijsko povezivanje | Napajanje + sabirnica polja | Sabirnica polja |
Napajanje |
M12 L-ifrirano 16A (US) 16A (UA) |
M12 A-ifrirano 3,9A (US) |
Priključci | M12 A-ifrirano 8 x 2 DI |
M12 A-ifrirano 8 x 2 DI |
Sabirnica polja | PROFINET Ethernet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
Izlazna snaga | ||
Ograničenje struje | po modulu | po modulu |
Mjerenje struje | ||
Funkcija brojača | CTU (brojač gore) CTD (brojač dolje) CTUD (brojač gore-dolje) CTDIR (brojač smjera) |
CTU (brojač gore) CTD (brojač dolje) CTUD (brojač gore-dolje) CTDIR (brojač smjera) |
Stupanj zatite |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
Materijal Utikači/utičnice |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
Serijsko povezivanje | Napajanje + sabirnica polja | Napajanje + sabirnica polja | Sabirnica polja | Sabirnica polja |
Napajanje |
M12 L-ifrirano 16A (US) 16A (UA) |
M12 L-ifrirano 16A (US) 16A (UA) |
M12 A-ifrirano 100mA (US) |
M12 A-ifrirano 100mA (US) |
Ethernet | M12 D-ifrirano 6 priključaka |
M12 D-ifrirano 6 priključaka |
M12 D-ifrirano 6 priključaka |
M12 D-ifrirano 6 priključaka |
Opis | Neupravljani | Neupravljani | Neupravljani | Neupravljani |
Sabirnica polja | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
Stopa prijenosa | 10MBit/s 100MBit/s |
10MBit/s 100MBit/s |
10MBit/s 100MBit/s |
10MBit/s 100MBit/s |
Blokiranje | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
Stupanj zatite |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
IP67 (narančasto) IP69K (sivo) |
Materijal Utikači/utičnice |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |
Mjed obložen niklom (narančast) Nehrđajući čelik (siv) |