You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Monitor za praćenje brzine u kompaktnom kućištu

Najjednostavniji način da pripazite na brzine

Bilo da se radi o transporterima, remenskim pogonima, centrifugama ili pužnim transporterima:
Kompaktni monitor za praćenje brzine prvi je izbor kad god treba pratiti rotirajuće ili linearne pokrete s obzirom na prekomjerni i premali broj okretaja. Zahvaljujući odobrenju ATEX-a, upotreba u opasnim područjima, na primjer, u preradi žitarica, također je moguće bez rizika.

Sve u kompaktnom kućištu

Induktivni senzor koji generira impuls i procjena brzine integrirani su u kompaktno kućište M18 – najveća ušteda prostora. Zbog robusnog metalnog kućišta nema potrebe za dodatnim kućištem za zaštitu od udaraca.

Detaljan prikaz kompaktnog monitora za praćenje brzine

Slučaj upotrebe za prijenos

Izazov

Neovisno radi li se o transporteru, pužnom transporteru ili dizalu sa žlicom: Kako biste izbjegli neplanirane prekide rada uzrokovane velikim nakupljanjem materijala, važno je uvijek paziti na nesmetan rad transportnog sustava.

Rješenje

  • Decentralizirani senzor prati radi li i dalje stroj
  • Senzor može poslati poruku alarma čim se transportni sustav zaustavi
  • Upravljač ne mora sam procjenjivati složene impulse i frekvencije te stoga ima više kapaciteta za stvarne upravljačke funkcije.

Načelo mjerene vrijednosti

Jednostavan princip rada
– potreban je samo jedan element za prigušivanje na rotirajućoj osovini
T=1/f
Senzor upotrebljava vrijeme između dva događaja za prigušivanje za izračunavanje brzine
Podesiva nazivna brzina
Prekoračenje nazivne brzine ili premala nazivna brzina prosljeđuje se putem izlaznog signala koji se može konfigurirati
Pouzdano pokretanje stroja
Nema lažnog aktiviranja prilagodljivoj odgodi pokretanja koja se može konfigurirati

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

Senzor šalje mnogo informacija putem IO-Linka:

  • Vrijednosti brzine
  • Najmanja i najveća vrijednost
  • Sklopne točke

IO-Link omogućuje prikladno podešavanje parametara, na primjer:

  • Odgoda pokretanja
  • Način rada (način s jednom točkom, način s prozorom, način s dvije točke)
  • Praktično postavljanje sklopnih točaka putem funkcije učenja

Uz pomoć prstena za postavljanje senzor se može prilagoditi ručno na licu mjesta.