Kompromisszumok nélkül: Robusztus UHF kiértékelő rendszer zord környezetekhez
- Az egy készülékbe integrált antenna, kiértékelő egység és switch meggyorsítja a telepítést
- Akár 16 tag olvasására is képes max. 3 m távolságból
- A szerelés elvégezhető fémes vagy nedves környezetben
- Terepi busz interfész, digitális be- / kimenetek és IO-Link minimalizálják a kábelezési költségeket
Most már IO-Linkkel is
A digitalizáció és az abból eredően az ipari azonosítási megoldásokkal szemben támasztott követelmények folyamatosan fejlődnek. Ezért az ifm a nagy teljesítményű RFID-UHF kompakt készülékeket már nem csupán klasszikus terepi busz interfészekkel és IoT-val kínálja, hanem most már IO-Linkkel is.
Adatok továbbítása a hálózatban, működtetők közvetlen vezérlése
Az RFID-rendszerek teljes mértékben kihasználhatják teljesítményüket az árukövetésben és az intralogisztikában. Az IoT-re is alkalmas vagy IO-Link RFID-UHF megoldásokkal a nyomkövetés még könnyebben megvalósítható, például az ifm moneo configure egyszerű paraméterezésével és megjelenítésével.
Az ifm UHF-RFID-megoldásának előnyei:
DTE változatok terepi busz interfésszel
A DTE kiértékelő rendszerek integrált webszerverrel rendelkeznek a készülékbeállításhoz, valamint monitoringgal és diagnosztikai adatokkal a felhőbe történő integrálás során. A DTE változatok az interfészüknek köszönhetően könnyen csatlakoztathatók közvetlenül a számítógépekre, ipari számítógépekre vagy PLC-re. Ezenkívül a kiegészítő terepi busz interfészen keresztül jeleket is át lehet juttatni, ami terepi szinten csökkenti a kábelek mennyiséget.
Ezenkívül a készülékek két digitális be- és kimenettel rendelkeznek. Az integrált logikai funkciók felhasználhatók adatfeldolgozásra, hogy például adott helyzetben közvetlen vezéreljenek egy jelzőlámpát.
Az IoT-Core-ral rendelkező készülékek a megszokott naplókban, mint például HTTP, MQTT és JSON kibővített adatokat, eseményeket és szolgáltatásokat kínálnak.
DTI változatok IO-Linkkel
Az IO-Link különösen egyszerű paraméterezést és gyors üzembe helyezést tesz lehetővé. Az üzemmódok a maximális rugalmasság érdekében bármikor módosíthatók az alkalmazásnak megfelelően. A moneo szoftver segítségével nagy mennyiségű antennaparaméter és diagnosztikai adat hívható le és jeleníthető meg. Ez maximális átláthatóságot biztosít.
Felhasználási terület
Az akár 3 m-es hatótávolságnak köszönhetően a rendszerek kiválóan alkalmasak nyomkövetéshez és nyomkövető alkalmazásokhoz. Így például beazonosíthatók a járművek, és a kapuk közvetlenül kinyithatók a digitális kimenetek segítségével – programozás vagy késleltetés nélkül.
Az intralogisztikában a rendszer a folyamatos termékkövetésben használható. Egszerre akár 16 tag is beolvasható.