Teljes készlet: Termékérzékelés a bejövő és kimenő árukhoz
- A termékek egyértelmű hozzárendelése a bejövő és kimenő árukhoz
- A hibás szállítások elkerülése az áruforgalom átláthatósága révén
- Szabványosított interfész az SAP / ERP rendszerhez
- Ready-to-start Application Package egyszerű, grafikus üzembe helyezéssel
- Irányérzékeléssel és opcionális 3D térfogatméréssel
Logisztika egyszerűen
A teljes körű megoldás a bejövő és kimenő árukhoz tartalmazza az automatikus termékfelismeréshez szükséges összes RFID-komponenst.
Az opcionális érzékelők lehetővé teszik a mozgás irányának vagy akár a termékek mennyiségének meghatározását. A folyamatokat optikai és akusztikus jeladók támogatják. A jelentéseket és riasztási üzeneteket közvetlenül az árukezelő rendszerbe lehet jelenteni:
.
Egyszerű bővítés
A központi edgeControllerrel ellátott alapcsomag bármikor kiegészíthető legfeljebb 10 kapu számára készült bővítőcsomagokkal.
Szem előtt az áruáramlás
Az intelligens RFID bejövő- és kimenőáru-ellenőrzéssel az áruforgalom átláthatóan megjeleníthető és átvihető egy intelligens rendszerbe. Ez lehetővé teszi a rakodási idők optimalizálását, a hibák elkerülését és a költségek megtakarítását.
Az intelligens bejövő- és kimenőáru-ellenőrzés előnyei
- A termékek egyértelmű hozzárendelése a bejövő és kimenő árukhoz
- A hibás szállítások elkerülése az áruforgalom átláthatósága révén
- Költség- és hibacsökkentés