kompakt RFID készülék
DTE901
DTRUHFA HLRWPNUS04
kompakt RFID készülék
DTE901
DTRUHFA HLRWPNUS04
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; Mexikó |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 500 |
Teljesítményfelvétel [W] | 8,6 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 902...928 |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Átviteli teljesítmény EIRP [mW] | 200; (Maximális: 250 mW) |
Kimenetek
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Protokoll | PROFINET |
---|---|
Használati típus | adatátvitel |
Protokoll | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
|||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 691,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Anyagok | ház: alumínium; PBT / PC; rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás
PWR | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|